Odkaz na systém
Chápadlo pre drevené latky
Otočné a rotačné moduly | Systémové riešenia | Logistika

Výkyvné čeľuste
Séria SBZ

- Nastaviteľný systém tlmenia pomocou vstavaných tlmičov dorazu
- Guličkové ložiská pre vysoké momenty
1. Výkyvné a otočné moduly

- Nastaviteľný systém tlmenia pomocou vstavaných tlmičov dorazu
- Guličkové ložiská pre vysoké momenty
Výzva
V rámci internej logistiky v betonárni sa museli manipulovať drevené latky ako medzivrstva pre betónové žľaby. Výzva tkvela v nepresnom pristavení a nerovnomernej geometrii (zakrivení) drevených latiek.
Riešenie
Ako riešenie slúžilo špeciálne vyvinuté chápadlo s integrovanou kamerou. Kamera zaznamenávala polohu a odchýlku geometrie a odoslala to ako korekčný súčiniteľ do robota. Latky boli čelne uchopované a dali sa natočiť v upnutom stave.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 530 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 160 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 35 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 1.5 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty